??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter PSK 40-14-80 ISO 26623
Bill of material
C4.70.14
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C4.70.14
Produktbezeichnung
Schrumpffutter PSK 40-14-80 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
27 mm
Bunddurchmesser
40 mm
Kraglänge
80 mm
Gesamtlänge
104 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0140
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
47 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001134082
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
下載CAD模型