??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling PSK 32-60-90 ISO 26623
Bill of material
C3.17.60
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C3.17.60
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling PSK 32-60-90 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
60 mm
Bunddurchmesser
32 mm
Kraglänge
90 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0032
Masse (Gewicht)
6.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001133931
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)