??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 DIN 69893-F
Bill of material
F63.16.12
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.16.12
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 - Gr.1 - 102 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
36 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
102 mm
Gesamtlänge
127 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0190
Masse (Gewicht)
1.4 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
11 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001151393
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели