??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-160 ER16 DIN 69893-F
Bill of material
F63.02.10.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.02.10.2
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-1/10-160 ER16 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
31,6 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
185 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
0,5 mm
Masse (Gewicht)
2 kg
Körperdurchmesser 2
22 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
0,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001070236
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)