??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 100-12-200 DIN 69893-A
Bill of material
A100.70.12.3
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.70.12.3
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 100-12-200 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
24 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
200 mm
Gesamtlänge
250 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
47 mm
Masse (Gewicht)
3 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001085896
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models