??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.11.16.3
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.11.16.3
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 50-16-200 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
38 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
200 mm
Gesamtlänge
301.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
4.5 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001110932
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели