??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK50-M8-69-L50
Bill of material
503.06.08.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.06.08.1
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK50-M8-69-L50 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
23 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
69 mm
Gesamtlänge
170.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
2.5 kg
Körperdurchmesser 2
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001095758
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型