??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-4-110 DIN 69871 A
Bill of material
402.08.04A
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.08.04A
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-4-110 mit Mitnahmeausfräsung n. DIN2201 DIN 69871 A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
110 mm
Gesamtlänge
178.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
2.4 kg
Länge Körperdurchmesser 2
15 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005764
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models