??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-3-70 DIN 69871 A
Bill of material
402.08.03
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.08.03
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-3-70 für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 DIN 69871 A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
70 mm
Gesamtlänge
138.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0030
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005740
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型