??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-3-133 DIN 69871 AD
Bill of material
402.07.03.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.07.03.1
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-3-133 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
133 mm
Gesamtlänge
201.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0030
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
1.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005696
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)