??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 20 - M3-M20 (ER25)
Bill of material
120.16.2025
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
120.16.2025
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 20 - M3-M20 (ER25) DIN 1835 B+E
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
Körperdurchmesser 1
42 mm
Kraglänge
63 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Masse (Gewicht)
1 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001104306
Zolltarifnummer
84669360
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD