??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pinion gear A type (Module 3)
Bill of material
M3A15
Product No.
Module
3 mm
Number of teeth
mm
Tip diameter
mm
Pitch diameter
mm
Bore
mm
Tooth width
30 mm
Shape
S5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드