??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4252002 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
Stückliste
4252002
Artikel-Nr.
4252002
EAN-Code
4013456578425
Bezeichnung
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
Detaillierungsgrad
Länge
85 mm
Breite
85 mm
Höhe
16 mm
Netzebene
5
Installationsart
Aufputz
Schutzart
IP20
Stoßfestigkeit
IK07
Faseranzahl
1 - 4
Spleißkassetten Anzahl
1
Halogenfrei
Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette)
250 mm
Biegeradius (Spleißkassette)
25 mm
Spleißschutz-Halter
CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel Eingang Anzahl
3
Kabel Eingang Diameter
2.3 - 5.3 mm
Temperaturbereich Lagerung
-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation
-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung
-20 °C / +60 °C
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
Kupplung | LC/APC Duplex
Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung | Anzahl
1
Kupplung | Hülse Material
Keramik, geschlitzt
Kupplung | Gehäuse Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung | Laser und Staubschutz
Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
Kupplung | Einfügedämpfung
≤ 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen
1000
Versand
50
Preisgruppe
730
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen