??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4250028 - Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect® Unterputz, 4xF, LC/APC DX, L=30m, HÜP
Bill of material
4250028(300)
CNSORDERNO
4250028
Level of Details
mm
Kurzbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect® Unterputz, 4xF, LC/APC DX, L=30m, HÜP
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect®, Unterputz, 4xF, LC/APC DX, L=30m, HÜP, vorkonfektioniert, shutter, LC/APC
International product number
4013456580619
Product number of the Manufacturer
4250028
Manufacturer Name
KAISER
Manufacturer Type Description
4250028
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
true
Befestigungsart
Schraube
Mit Buchse/Kupplung
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
Steckverbindertyp
LC-Quad
Colour
weiß
RAL-Nummer
9003
Zentralplatte
false
Mit Abdeckrahmen
false
Mit Textfeld
false
Kabelzugentlastung
true
Wickelvorrat
true
Auslassrichtung
abgewinkelt
Staubschutz
Shutter
Gerätebreite
71 mm
Gerätetiefe
35.8 mm
Gerätehöhe
71 mm
NO_CU_PER_OU
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Country of origin
DE
Customs tariff number
85367000
Order Unit
C62
Content Unit
Stück
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir