??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4250010 - Teilnehmeranschluss Gf-TA | UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=50m | spleißfertig, Shutter, SC/APC Pigtail
Bill of material
4250010(300)
CNSORDERNO
4250010
Level of Details
mm
Kurzbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=50m
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA, UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=50m, spleißfertig, Shutter, SC/APC Pigtail
International product number
4013456579958
Product number of the Manufacturer
4250010
Manufacturer Name
KAISER
Manufacturer Type Description
4250010
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
true
Befestigungsart
Schraube
Mit Buchse/Kupplung
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
Steckverbindertyp
LC-Quad
Colour
weiß
RAL-Nummer
9003
Zentralplatte
false
Mit Abdeckrahmen
false
Mit Textfeld
false
Kabelzugentlastung
true
Wickelvorrat
true
Auslassrichtung
abgewinkelt
Staubschutz
Shutter
Gerätebreite
71 mm
Gerätetiefe
35.8 mm
Gerätehöhe
71 mm
NO_CU_PER_OU
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Country of origin
DE
Customs tariff number
85367000
Order Unit
C62
Content Unit
Stück
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD