??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1245-63 - Scatola di derivazione per soffitto Ø 60
Lista materiale
1245-63
Art. No.
1245-63
EAN-Code
4013456533189
Designazione
Lamp box with outlet Ø 60 mm
Livello di dettaglio
Apertura Ø
60 mm
Tiefe
99 mm
M20/M25 impact couplings
4
Numero di viti
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
4
Aperture previste M20/M25
2
Aperture previste M20/M25
2
Packaging inner/dispatch
10/100 Stk
Price/100 ST
392.00
Prezzo gruppo
130
Peso netto individuale
0.000 g
Singolo volume
0.000 l
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Universal ceiling and wall exit with KSK technology for especially quick and safe installation. The universal Ø 85 mm screw-on surface permits the clean installation of luminaires, smoke detectors etc. without the need for drilling. -Open the conduit entry with a hammer blow -Combination entry for two conduit sizes -Thanks to the integrated conduit stopper, it is not necessary to shorten the conduit inside. -Clean installation of accessories on the universal screw-on surface without the need for drilling or using dowels
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD