??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 50
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Taster mit Intensitätsunterscheidung
Bill of material
OT430470
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Bauform
IO-Link-Version
Beschichtung Gehäuse
Einstellverfahren
Kurzschlussfest
Lichtart
Lichtaustritt
Lichtstrahlform
Punkt
Schutzart (IP)
Schutzklasse
Tastfunktion
Verpolungssicher
Ja
Volumen
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des Gehäuses
Gewindemaß
Abfallzeit
Ader-Zahl
Aderquerschnitt
Ansprechzeit
Durchmesser des Sensors
Anzahl der Schaltausgänge
Bemessungsschaltstrom
Bereitschaftsverzögerung
Breite
Gewindelänge
Reaktionszeit
Breite des Sensors
Gewindesteigung
Höhe
Ausschaltverzögerung
Kabellänge
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Leerlaufstrom
Relative Wiederholgenauigkeit
Leitungsdurchmesser
Einschaltverzögerung
Länge
Polzahl
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
Maximales Anzugsmoment
Relative Hysterese
Schockfestigkeit
Restwelligkeit
Schwingungsfestigkeit
Schaltfrequenz
Taktfrequenz des Senders
Spannungsabfall
Wellenlänge des Sensors
Betriebsspannung (DC)
Lagertemperatur
Schaltabstand
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD