??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Distribuidor em Y
Lista de peças
VL150122
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
A ligação de sinais digitais directamente na máquina pode contribuir para uma minimização significativa dos custos e do esforço. Uma aplicação clássica é a ligação de diferentes sinais directamente no campo. Assim, é possível evitar longos percursos de linha de muitos dispositivos individuais, o que reduz significativamente o esforço de cablagem e a necessidade de entradas de controlo. Todos os sinais de entrada nos módulos lógicos são visualizados por LEDs integrados e estão electricamente desacoplados uns dos outros. Desta forma, as influências de um dispositivo para o outro são evitadas de forma fiável. As saídas dos módulos são à prova de sobrecarga e o sinal que se aproxima também é indicado por um LED. Para além das ligações de sinais de entrada lógicos, como AND e OR, também estão disponíveis versões com controlo de mudança de sinal. Os módulos lógicos ipf estão disponíveis para montagem em calha DIN ou como módulos de campo. Assim, e devido à caixa robusta, que se caracteriza por um elevado grau de protecção contra a penetração de pó e água, os nossos dispositivos podem ser utilizados em todas as áreas de máquinas, equipamentos e ferramentas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Tipo de contacto da ficha Ligação A
Ligação eléctrica versão A
Ligação eléctrica versão B
Lógica
Tipo de montagem
Classe de protecção (IP)
IP67
Material do invólucro
Plástico
Lógica de saída
Número de entradas por unidade lógica
2
Número de ligações eléctricas Ligação A
2
Número de ligações eléctricas Ligação B
1
Número de unidades lógicas
1
Corrente nominal de comutação
200mA
Largo
Altura
Corrente em vazio
0,1mA
Comprimento
Número de pólos de ligação A
3
Número de pólos de ligação B
3
Frequência de comutação
5.000Hz
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
Temperatura ambiente
-25 - 70
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD