FY98C186
Ipf Electronic
灌装液位传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/fuellstand-sensoren/optisch.prj},{NB=FY98C186},{IDNR=FY98C186},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Füllstand, optisch, 10x37x23mm, 11-26V DC, PNP NC, Kabel 3polig 2m PVC+PFA, IP67}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
光学
明細表
FY98C186
IDNR
FY98C186
Kurzbeschreibung
液位传感器,光学,10x37x23mm,11-26V DC,PNP NC,电缆3针2米PVC+PFA,IP67
Langbeschreibung
填充物位和液位传感器根据不同的测量原理工作。传感器的选择取决于要检测的介质和环境条件。使用电感式料位传感器可以很好地查询振动碗中的物料流动情况,其摆锤由锅中的物料移动。例如,用电容式料位传感器技术可以检测液体或固体介质。这些工作是根据冷凝器的原理进行的,介质改变了两个电极之间的介电性。由此产生的变化被转换成一个数字输出信号。另一种检测导电介质填充物位的方法是由导电填充物位继电器提供。参考电极和测量电极之间的电阻被确定。如果超过了设定的阈值,继电器输出就会切换。
Artikelnummer des Herstellers
FY98C186
Planlieferzeit
14
显示
LED显示屏
版本
泄漏传感器
开关功能的类型
常闭触点
电气连接的类型
电缆
开关输出的类型
PNP
设计
长方体
短路保护
是
物理测量原理
光学
保护程度(IP)
IP67
反向极性保护
是
电缆护套的材料
聚氯乙烯
感应元件材料
PFA
核心数量
3
常闭触点的数量
1
额定开关电流
50mA
宽度
23mm
高度
10.5mm
电缆长度
2m
空载电流
30mA
长度
37.2mm
引脚数量
3
电压下降
1V
工作电压(DC)
10.8 - 26.4
中温
-25 - 50
环境温度
-25 - 50
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型