??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Pulsador de fibra óptica de plástico
Lista de materiales
LT207024
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
La fibra óptica junto con el amplificador de fibra óptica apropiado son interruptores de posición sin contacto y sin desgaste, que también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). Dado que los extremos y los capuchones de la fibra óptica tienen unas dimensiones pequeñas y las fibras ópticas también son flexibles, las consultas de objetos en lugares de difícil acceso se pueden resolver con elegancia. Las fibras ópticas se pueden emplear sin tomar medidas preventivas especiales en zonas con riesgo de explosión y en zonas con campos eléctricos y/o magnéticos (instalaciones de alta tensión, equipos de soldadura eléctricos), ya que su funcionamiento no se ve afectado por ello. Las fibras ópticas están disponibles en modelos para realizar la función de fotocélula de barrera o pulsador.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión
Pulsador
Versión de fibra
Diseño
Particularidades
A prueba de cortocircuitos
No
Salida de luz
Grado de protección (IP)
Con protección contra la inversión de polaridad
No
Material del revestimiento
Plástico
Material del núcleo de la fibra óptica
Plástico
Dimensión de la rosca de la pieza final
Material del cabezal de detección
diseño de la conexión del cable de fibra óptica
conexión de abrazadera
Dimensión de la rosca de la sonda 1
Dimensión de la rosca de la sonda 2
Dimensión de rosca del palpador
Ancho del cabezal de detección
Zona de doblado del cabezal de detección
Diámetro de la pieza terminal
Radio de curvatura (flexible)
Radio de curvatura (rígido)
Radio de curvatura del cabezal de detección
Ángulo de curvatura del cabezal de detección
Altura de la pieza terminal
Diámetro 1 del cabezal de detección
Altura del cabezal de detección
Diámetro 2 del cabezal de detección
Paso de rosca de la pieza terminal
Diámetro de fibra
Longitud de la pieza terminal
Diámetro del cable de fibra óptica, lado del receptor
Diámetro del cable de fibra óptica, lado del emisor
Diámetro del cabezal de detección
Cantidad de fibras
1
Paso de rosca del cabezal de detección 2
Paso de rosca del cabezal de detección
Paso de rosca del cabezal de detección 1
Longitud
Longitud del cabezal de detección
Alcance de detección nominal
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD