??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Differenzdrucksensoren
Bill of material
DW46310L
IDNR
DW46310L
Kurzbeschreibung
Drucksensor, 0-1,6bar, 10-30V DC, G1/8", 4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig
Langbeschreibung
Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.
Artikelnummer des Herstellers
DW46310L
Planlieferzeit
28
Ausführung des Analogausgangs
4 - 20mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Prozessanschlusses
G1/8 Zoll
Für flüssige Medien
Nein
Kurzschlussfest
Nein
Messmethode
Differenz
Verpolungssicher
Nein
Berstdruck
60bar
Max. Betriebsdruck
10bar
Polzahl
4
Relative Messgenauigkeit
2%
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Messbereich Druck
0 - 1,6
Umgebungstemperatur
-20 - 80
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)