??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
FIUME - Specchio con telaio in alluminio verniciato
Lista materiale
S851010SL
Codice
S851010SL
LOD Destinazione
LOD Livello
Larghezza
cm
Struttura del telaio
Antiapannamento
Watt
12 Weeks
Marchio
INDA
Numero Articolo
S851010SL
Descrizione breve 1
INDA Mirr.W/Ligh. rectang. Side fr.light
Descrizione breve 2
SPECCHI S851010SL cm60X3 H80
Descrizione Articolo
INDA Universali Bathroom cabinet SPECCHI Mirror with Lighting rectangular Side front light cm60X3 H80
Codice internazionale
EAN-13:8021586866790
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CURRENT
Variante caratteristica
0
Altezza
80 cm
Spessore
3 cm
Peso
10 kg
Serie
Fiume
LINEA
Specchi con Illuminazione
Modello
S851010SL
Codice Intrastat
70099100
Collezione
Universali
Descrizione codice livello 1
Rettangolare
Descrizione codice livello 2
Side front light
Struttura del materiale
Silver metal grey
Raggruppamento prodotto
AV375B
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD