카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Q2FM-1618-17
igus
iglidur®
iglidur® Q2 For extreme loads Wear-resistant and robust
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_q2/iglidur_q2_type_f_mm.prj},{NB=Q2FM-1618-17},{ARTNR=Q2FM-1618-17},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Q2 Form F, metrische Abmessungen},{D1=16},{D2=18.0},{D3=24.0},{B1=17.0},{B2=1.00},{F=0.8},{R=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® Q2 - type F - Flange bearings, metric sizes
Bill of material
Q2FM-1618-17
Part no.
Q2FM-1618-17
Q2FM-1618-17
Info PDF
INFO
Description
iglidur® Q2 type F, metric sizes
Inside diameter
16
16
mm
Outside diameter
18.0
18.0
mm
Flange diameter
24.0
24.0
mm
Total length
17.0
17.0
mm
Flange thickness
1.00
1.00
mm
Chamfer
0.8
0.8
mm
Radius max.
0.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성