??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E61438 - Montagezubehör für Drehgeber
Bill of material
E61438
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E61438: Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm
Langbeschreibung
Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm
Bestellnummer
E61438
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ENCODER SPRING ARM
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드