??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4237 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4237
Kurzbeschreibung
DN4237: Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; IO-Link
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; IO-Link; cULus
Bestellnummer
DN4237
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD