??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4013 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4013
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN4013: Schaltnetzteil 24 V DC; 10 A; Eingangsspannung AC 100...120 V; Eingangss
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 10 A; Eingangsspannung AC 100...120 V; Eingangsspannung 2 AC 200...240 V; 124 x 62 x 122,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN4013
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-10A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD