??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1930 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AL1930
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1930: IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 20
Bestellnummer
AL1930
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL EC 8P IP20
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)