??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1901 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AL1901
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1901: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge
Langbeschreibung
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 20
Bestellnummer
AL1901
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL PN 8P IP20
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir