??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7001 - Series GW7000
Bill of material
GW7001_75/1_WR_DL-LR
Part No.
GW7001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW7001
Primary
Custom
Secondary
GW701
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.750 Pouce
Description
GW7001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875 Pouce
Output Type
Shaft
C.D.
7.0015 Pouce
C.D.1
3.251 Pouce
A
10.5675 Pouce
A1
4.995 Pouce
B
4.3235 Pouce
B1
2.624 Pouce
D
7.585 Pouce
D1
3.50 Pouce
E
12.9235 Pouce
F
2.35 Pouce
G
0.875 Pouce
H
2.38 Pouce
I
6.755 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
1.75 Pouce
T
11.75 Pouce
T1
3.9375 Pouce
U
2.750 Pouce
V
5.7325 Pouce
W
N/A Pouce
X
5/8 X 5/16 Pouce
Y
4.00 Pouce
AA
12.500 Pouce
BB
6.250 Pouce
CC
5.500 Pouce
DD
2.7500 Pouce
EE
1 UNC Pouce
FF
1.56 Pouce
GG
1.56 Pouce
HH
N/A Pouce
JJ
N/A Pouce
KK
N/A Pouce
LL
N/A Pouce
MM
N/A Pouce
NN
N/A Pouce
Wt. Lbs.
478
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés