目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-50802
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1546/paec_endverschluss_fuer_kunststoffschlaeuche.prj},{NB=166-50802},{IDNR=166-50802},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=0.800},{TAX_N=0.190},{E=28},{F=20.0},{G=22},{H=31.2},{A=28.000},{B=20.000},{C=22.000},{D=31.200},{PWID=1886},{DESCRIPTION14=Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz},{DESCRIPTION15=Endverschluss zum Verschließen von Kunststoffschlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird. Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um eine Beschädigung zu vermeiden},{EAN=4031026320021},{ID_MANUFACT17=166-50802},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PAEC28},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-09-10},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PAEC End Caps
Bill of material
HellermannTyton 166-50802
Identification
166-50802
166-50802
Short Description
End cap for non-metallic conduits, black
Manufacturer Type Description
PAEC28
PAEC28
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Black (BK)
Length
22
22
mm
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
10.000
Nominal diameter
28
28
mm
Nominal diameter, imperial
Others
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
Outside Diameter max.
31.2
31.2
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Nominal diameter
28
28
mm
Minimum bore size
20.0
20.0
mm
Length
22
22
mm
Outside Diameter max.
31.2
31.2
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型