품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-50525
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{hellermann_tyton/19/1439/1546/afws_vulkanfiber_dichtungsscheiben.prj},{NB=166-50525},{IDNR=166-50525},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=0.760},{TAX_N=0.190},{ID=63.000},{OD=73.000},{T=1.600},{K=73.0},{L=63.0},{M=1.6},{PWID=1897},{DESCRIPTION14=Vulkanfiber Dichtungsscheiben Gewindemaß metrisch rot},{DESCRIPTION15=Dichtungsscheiben aus robustem, stabilen Vulkanfiber mit 78 Shore-Härte für einen dichteren Verschluss. Schutz gegen Wasser, Staub und Öl. Geeignet für PG und metrische Gewinde.},{EAN=4031026402505},{ID_MANUFACT17=166-50525},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=AFWS-M63},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Vulkanfiber (VF)},{FARBE=Rot (RD)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
AFWS Vulcanised Fibre Sealing Washers
Bill of material
HellermannTyton 166-50525
Identification
166-50525
166-50525
Short Description
Vulcanised fibre sealing washer, metric thread, red
Vulcanised fibre sealing washer, metric thread, red
Manufacturer Type Description
AFWS-M63
AFWS-M63
Material
Vulcanised Fibre (VF)
Colour
Red (RD)
Weight
0.22
0.22
kg
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
for Thread
M63
M63
Outside Diameter
73.0
73.0
mm
Thickness
1.6
mm
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
Inner Diameter D
63.0
63.0
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Outside Diameter
73.0
73.0
mm
Inner Diameter
63.0
63.0
mm
Thickness
1.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성