품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
7652
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/7652.prj},{NB=7652(2)},{CNSORDERNO=7652},{BZ=Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm, Spreizkrallenbefestig, ohne Schraubdomen, Mittenabstand 60/71mm},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=65},{ABSTAND=60},{GSCHRAUBEN=2},{SCHRAUBDOME=V: 2 x 3, H: 2 x 1},{RFH=2 x M20, 2 x M16/20 mm},{RFV=2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm },{RFB=2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm },{DVF=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=32.60},{CNSVOLUMEEXACT=0.549},{CNSEAN=5415160005676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=7652.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
7652 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
Bill of material
7652
Art. No.
7652
Type
Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm, For claw fixing, without screw domes, Combination distance 60/71mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
60
mm
Width
60
mm
Depth
65
mm
Fixing screw spacing
60
mm
Geräteschrauben
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3, H: 2 x 1
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Durchverdrahtungsfelder
2
Individual net weight
32.60
g
Single volume
0.549
l
EAN-Code
5415160005676
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성