??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9073-78 - Boîte de raccordement Ø 120 mm
Nomenclature
9073-78
No art.
9073-78
E-nombre
155114029
Désignation
Paroi creuse boîte raccord. Ø 120 mm, sans halogène avec couvercle
level of detail
texte d'info
Tiefe
65 mm
Ø du trou fraisé
120 mm
pour borne jusqu'à
4 mm2
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
4
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
Poids net
45.1 g
Volume
1.09 l
EAN-Code
4013456221314
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés