품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9940.11
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9940_11.prj},{NB=9940.11(2)},{CNSORDERNO=9940.11},{LOD=2},{L=137},{B=59},{H=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{AF=10},{ENO=155 903 308},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=202.000},{CNSVOLUMEEXACT=3.335},{CNSEAN=7611614265193},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=9940_20.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9940.11 - Ten-piece set of Prefix wings
Bill of material
9940.11
Art. No.
9940.11
Level of detail
300
200
300
200
Length
137
mm
Width
59
mm
Height
16
mm
Material
Polyethylen
Properties
Halogenfrei
Processing temperature
-5°C / + 60°C
Number of wings
10
E-No.
155 903 308
Individual net weight
202.000
g
Single volume
3.335
l
EAN-Code
7611614265193
Data Sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성