??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1248-40 - Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
1248-40
Bestellnummer
1248-40
Bezeichnung
Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 58 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
58 mm
Auslassöffnung Ø
35 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
37 g
Einzeln-Volumen
0.406 l
EAN-Code
4013456330801
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen