??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1202-04 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
Bill of material
1202-04
Art. No.
1202-04
Type
Conc. const. wall and ceil. trans. 30°, for M20 conduits, with plaster skin, 2-part, 70 x 30 x 77 mm
Level of Details
Length
70 mm
Width
30 mm
Height
77 mm
DIN EN conduit Ø
20 mm
Number of parts
2
Visible area Ø
23 mm
Individual net weight
17.600 g
Single volume
0.165 l
EAN-Code
4013456350007
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 20 mm, Ortbeton (1202-04) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, Länge x Breite x Höhe: 70 x 30 x 77 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 23 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-04\";../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1202_04_asmtpl.prj"
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD