HEISS SZ 250-50/32/8.1-111-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-111-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D4=64.000},{D5=44.000},{D6X=2.000},{D6NDR=8.000},{D6KDR=6.647},{L003=132.000},{L004=182.000},{L005006=157.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L5=52.000},{L8=3.000},{L9=15.000},{L10=15.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{H1=MIN},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{P=1.750},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{BA=axialen},{L1=50},{B1=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/8.1-111-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
111 - 1
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
Zubehörteile
keine
GK 25
GA 25
SK 25
keine
GK 25
GA 25
SK 25
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
Bodenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
Länge
20.000
20.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser
60.000
60.000
mm
Durchmesser
64.000
64.000
mm
Durchmesser D5 f7
44.000
44.000
mm
Gewinde
M8
M8
mm
Länge
132.000
132.000
mm
Länge
182.000
182.000
mm
Länge
157.000
157.000
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Länge
88.000
88.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Länge
3.000
3.000
mm
Länge
15.000
15.000
mm
Länge
15.000
15.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
2,5x30°
2,5x30°
mm x °
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型