您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 250-63/40/20.1-119.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz250
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz250/sz_in_250_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/20.1-119.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=207.000},{L004=257.000},{L005006=232.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B8=18.000},{B9=22.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{PSTOL=0.010},{P=2.000},{L1START=53},{B1START=20},{TYP=SZ 250-63/40},{BD=250},{BF=119},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=20.1},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{L1=53},{B1=20},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/20.1-119.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
119
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
Gewinde
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
Zubehörteile
none
GK 30
GA 30
SK 30
none
GK 30
GA 30
SK 30
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
Länge
20.000
20.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
95.000
95.000
mm
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
Länge
207.000
207.000
mm
Länge
257.000
257.000
mm
Länge
232.000
232.000
mm
Länge
33.000
33.000
mm
Länge
115.000
115.000
mm
Länge
70.000
70.000
mm
Länge
48.000
48.000
mm
Länge
67.000
67.000
mm
Breite
18.000
18.000
mm
Breite
22.000
22.000
mm
Radius
40.000
40.000
mm
Gewinde
G 1/2"
G 1/2"
Länge
112.000
112.000
mm
Winkel
6°
6°
°
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型