您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE73HA-D3-L12
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/ce73h.prj},{NB=CE73HA-D3-L12},{SC=CE73HA},{TYPE=Precision type},{MATL=Polymethanol},{COLOUR=white},{D=3},{L=12},{LZ=},{INFOTEXT=website},{CO=1.00,1.00,1.00,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE73H - 树脂棒材-精密型
明细表
CE73HA-D3-L12
型号
CE73HA-D3-L12
CE73HA-D3-L12
系列码
CE73HA
CE73HA
类型
精密型
材质
聚甲醛
聚甲醛
颜色
白色
白色
D
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
mm
L最小单位1
mm
Enter value for L
L最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L公差
0
mm
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LZ:(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LZ:(变更L尺寸公差)
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型