??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LK09 - Corrugated handwheel - handle less type
Bill of material
LK09DF-D50-d8
CNSORDERNO
Code
type
Material (Hand)
phenolic_resin
surface_treatment
black
Material (bushing)
surface_treatment
D
mm
T
13.0 mm
H
33.0 mm
L
16.0 mm
D1
23.0 mm
S
mm
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)