??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG13-14 - 不锈钢固定旋转型
明细表
LG13AF-M5
型号
系列码
握柄部
材质
SUS304
表面处理
电解研磨
M
mm
D
10 mm
d
8 mm
H
39 mm
L
6 mm
B
6.5 mm
A
6 mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型