??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG04 - Handle - flat straight bar
Bill of material
LG04AL-M4-L12-B
CNSORDERNO
Code
type
External_thread_type
Material (subject)
Zinc_die_casting
Main_body_surface_treatment
spray
Material (thread)
Thread_surface_treatment
M
L
mm
Handle_color
R
45 mm
H
22 mm
h
25.5 mm
D
13.0 mm
d
10 mm
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés