您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZG12DW-B150-L200-15-DC24-BLD-15-H-B
HEFA
33-输送机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/33-conveyor/zg12d_asmtab.prj},{NB=ZG12DW-B150-L200-15-DC24-BLD-15-H-B},{SC=ZG12DW},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=Hard oxidation },{PFST=spray},{B=150},{L=200},{OP=15},{V=DC24},{MSS=BLD},{GAC=15},{BS=H},{MOBR=B},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg12d/zg12d_assemblies/zg12d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG12D - 精密输送机/电动滚筒-全皮带型/双槽型材(带轮直径30mm)
明细表
ZG12DW-B150-L200-15-DC24-BLD-15-H-B
型号
ZG12DW-B150-L200-15-DC24-BLD-15-H-B
系列码
ZG12DW
ZG12DW
类型
非防跑偏型
型材材质
铝合金
电动滚筒材质
铝合金
带轮固定座材质
铝合金
型材表面处理
表面阳极氧化
电动滚筒表面处理
硬质氧化
带轮固定座的表面处理
喷涂
宽度B
150
200
250
300
150
200
250
300
mm
长度L
mm
Enter value for L
长度L
mm
cm
inch
ft
確定
输出功率
15
15
电机电压
DC24(直流)
DC24(直流)
电机规格
BLD
ZBL
BLD
ZBL
齿轮头减速比
15(高速比:13.73)
25(中速比:25.0)
50(低速比:50.89)
15(高速比:13.73)
25(中速比:25.0)
50(低速比:50.89)
皮带规格
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
电机品牌
B(BOZ电机)
B(BOZ电机)
指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
螺母数量
0
0
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型