您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZG10XW-B100-L550-90-TA220-IM-5-H-G
HEFA
33-输送机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/33-conveyor/zg10x_y_asmtab.prj},{NB=ZG10XW-B100-L550-90-TA220-IM-5-H-G},{SC=ZG10XW},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=100},{L=550},{OP=90},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=5},{BS=H},{MOBR=G},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG211=0},{ZJG3=},{ZJG4=0.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg10x_y/zg10x_y_assemblies/zg10x_y_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG10X_Y - 精密输送机/欧标型材-中负载型/头部驱动双槽型材(带轮直径60mm)
明细表
ZG10XW-B100-L550-90-TA220-IM-5-H-G
型号
ZG10XW-B100-L550-90-TA220-IM-5-H-G
系列码
ZG10XW
ZG10YW
ZG10XW
ZG10YW
类型
防跑偏型
型材材质
铝合金
电机盖板材质
铝合金
带轮固定座材质
铝合金
型材表面处理
表面阳极氧化
电机盖板表面处理
喷涂
带轮固定座的表面处理
喷涂
宽度B
mm
Enter value for B
宽度B
mm
cm
inch
ft
確定
长度L
mm
Enter value for L
长度L
mm
cm
inch
ft
確定
输出功率
90
120
140
180
90
120
140
180
W
电机电压
TA200(单相)
SA200(三相)
TA200(单相)
SA200(三相)
V
电机规格
IM
SCM
IM
SCM
齿轮头减速比
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
皮带规格
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
电机品牌
G:国产电机
T:台制电机
G:国产电机
T:台制电机
电机反装
无
FZ:电机反装
无
FZ:电机反装
指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
螺母数量
0
0
变更皮带厚度
无
T:变更皮带厚度
无
T:变更皮带厚度
皮带厚度
0.0
0.0
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型