您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB12EF-D100-C6-d12
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb12e_asmtab.prj},{NB=CB12EF-D100-C6-d12},{SC=CB12EF},{TYPE=For V-channel steel},{TM=S45C},{ST=Blackened },{RR=Spring steel},{D=100},{C=6},{DD=12},{P=28},{DH=25},{T=16},{A=4.0},{B=8},{BEARING=6001ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb12e/cb12e_assemblies/cb12e_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CB12E - 导向轮v型槽钢用
明细表
CB12EF-D100-C6-d12
型号
CB12EF-D100-C6-d12
CB12EF-D100-C6-d12
系列码
CB12EF
CB12EF
类型
V型槽钢用
材质
S45C
表面处理
发黑
发黑
挡圈
弹簧钢
弹簧钢
D
100
100
mm
C槽深
6
6
mm
d
12
12
mm
P
28
28
mm
dh
25
25
mm
T
16
16
mm
A
4.0
4.0
mm
B
8
8
mm
适用轴承
6001ZZ
6001ZZ
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型