??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB70L - 支柱固定夹-L型
明细表
BB70LN-D10
型号
系列码
材质
表面处理
附件
内六角圆柱头螺钉
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
L
45 mm
W
16 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
15 mm
G
15 mm
H
9 mm
L1
22.5 mm
K
9.5 mm
M
M5
N
5.5 mm
S1
0 mm
F1
0 mm
W1
2 mm
附件螺钉
M5-16 1个
附件不锈钢螺钉
M5-16 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型