您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
HEFA
27-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/27-rotating_shaft/bd29cf.prj},{NB=BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0},{SC=BD29CF},{TYPE=External thread at one end, groove type with wrench},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{DG6=17},{L=25},{F=2.0},{E=5.0},{B=0},{P=4},{Q=5},{SL=0},{W=14},{BB=12},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BD29CF - 转轴·两端台阶型·一端外螺纹·带扳手槽型
明细表
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
型号
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
系列码
BD29CF
类型
一端外螺纹·带扳手槽型
材质国标
45
材质日标
S45C
表面处理
发黑
Dg6
17
17
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
Q
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
SL
mm
Enter value for SL
mm
cm
inch
ft
確定
W
14
14
mm
b
12
12
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型