BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc43-50x.prj},{NB=BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3},{CODE=BC48XU},{LX=Hexagonal_groove},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YD=-},{SUR=-},{D=4},{L=5.0},{K=6},{T=2.0},{F=3},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC43_50X - Step screw type selection for hinge pin fulcrum
Bill of material
BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
CNSORDERNO
BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
Code
BC48XU
BC48XU
type
Hexagonal_groove
Hexagonal_groove
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
hardness
-
-
Surface_treatment
-
-
D
4
5
6
8
10
12
13
15
4
5
6
8
10
12
13
15
mm
D tolerance
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
K
6
8
6
8
mm
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
F
3
4
3
4
mm
MxP
2.6x0.45
b
0.8
mm
W
0.0
0.0
mm
S
2.0
2.0
mm
h
0.0
0.0
mm
h1
2.0
2.0
mm
C
0.5
0.5
mm
W1
0.0
0.0
mm
S1
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성