BC38GB-D6-L15
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc38g-bc56g.prj},{NB=BC38GB-D6-L15},{CODE=BC38GB},{LX=Standard type},{TYPE=9Cr18Mo},{TYPE1=SUS440C},{YDX=48-53HRC},{SUR=-},{D=6},{L=15.0},{LC=},{KD=},{GH=},{GHH=0.0},{MF=},{MFF=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC38G_56G - Hinge pin shoulder type internal screw type
Bill of material
BC38GB-D6-L15
CNSORDERNO
BC38GB-D6-L15
BC38GB-D6-L15
Code
BC38GB
BC38GB
type
Standard type
Standard type
Material (national standard)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material (Japanese standard)
SUS440C
SUS440C
hardness
48-53HRC
48-53HRC
Surface_treatment
-
-
D
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
DG6T
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
K
10.0
mm
W
8.0
8.0
mm
S
0
0
mm
t
0
0
mm
u
5.8
mm
Z
1.5
mm
T
5.0
mm
M
M3
mm
Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
Increase shoulder stop surface
nothing
nothing
Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
GH
0.0
0.0
mm
Change the internal thread diameter
nothing
MF:Change the internal thread diameter
nothing
MF:Change the internal thread diameter
MF
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성