BG93CD-D10-L45
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg93c_e.prj},{NB=BG93CD-D10-L45},{SC=BG93CD},{TYPE=Lateral threaded positioning pin},{RS=nothing},{PAYLOAD=underloading},{MAT1=SCM435},{MAT2=1215},{MAT3=SUS304-WPB},{ST1=galvanization},{ST2=galvanization},{COLOUR=true qualities},{D=10},{L=45.0},{B=16},{S=16.9},{MXP=M18×1.5},{MM=18},{A=3.2},{DD=18},{LOAD=100},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG93C_E - 特别用途柱塞-侧向螺纹型定位销
明细表
BG93CD-D10-L45
型号
BG93CD-D10-L45
BG93CD-D10-L45
系列码
BG93CD
BG93CD
类型
侧向螺纹型定位销
橡胶封口
无
载荷
轻载
轻载
主体材质
SCM435
销 材质
1215
1215
弹簧材质
SUS304-WPB
SUS304-WPB
主体表面处理
镀锌
销表面处理
镀锌
镀锌
本体颜色
本色
D
10
10
mm
L
45.0
45.0
mm
B
16
16
mm
S
16.9
16.9
mm
M x 螺距
M18×1.5
M18×1.5
A可动范围
3.2
3.2
mm
d安装孔
18
18
mm
负载(N)
100
100
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型